Data Center Insight #2 - 2020

Met 'Data Center Insights' geven we het woord aan onze klanten. Ze vertellen over hun uitdagende datacenterprojecten en de keuzes die gemaakt zijn bij het bouwen of herontwerpen van het datacenter. U leest onder meer klantcases van; het Lebanese Internal Security Forces (ISF) - de Franse multimodale stadsvervoerder RATP en waarom Nexpand voor Datacenter.com een logische keuze was.

In het magazine vindt u ook de laatste whitepaper en productcases van onder meer het Remote Management-systeem van Raritan, het onlangs gelanceerde kastenplatform Nexpand van Minkels en leggen we uit waarom Starline Busway is toegevoegd aan het datacenterportfolio van Legrand.

Veel leesplezier !

Lees Nu Online   Download het Magazine

 


Download a free sample

Please, in order to be able to read our free chapter, put your email in the form below and you'll receive in your inbox our awesome free sample.

WAT STAAT ER DEZE KEER IN?

Editorial: De weg naar een wereldwijde footprint in de datacentermarkt   4   Lees Nu
Nieuws: Legrand voegt Starline Busway toe aan datacenterportfolio   7   Lees Nu
Klantcase: RATP kijkt naar de toekomst met zijn gloednieuwe datacenter   8   Lees Nu
Productcase: Leg de lat hoger voor meer power   12   Lees Nu
Nieuw: Maak kennis met gloednieuw kastenplatform Nexpand   14   Lees Nu
Productcase: Bewezen technologie evolueert   18   Lees Nu
Klantcase: CEO Datacenter.com vertelt waarom Nexpand een logische keuze was   20   Lees Nu
Productcase: Remote management binnen & buiten het datacenter   22   Lees Nu
Klantcase: Legrand wint Libanese Internal Security Forces aanbesteding met partner   24   Lees Nu
Whitepaper: ‘Smart Cities’ draaien op ‘Smart Power’   26   Lees Nu
Klantcase: Datacenter Sevel basis voor productie bedrijfsvoertuigen  
28   Lees Nu
Klantcase: ‘A meeting of minds’ – technische excellentie bij KAO Data    32   Lees Nu

LEESTIPS !

1
Customer Success Story

Nieuw toekomstbestendig datacenter voor Franse multimodale stadsvervoerder RATP

Het ultramoderne datacenter van RATP in Bagneux (Frankrijk) sluit goed aan bij de moderniseringsslag en de ontwikkelingsplannen van deze wereldleider in multimodaal stadsvervoer. Legrand Data Center Solutions ondersteunt de transportoperator bij zijn ontwikkeling, zowel in Frankrijk als daarbuiten.

Lees verder

Rachid Mounaïm

Data Center Manager

2
Customer Success Story

‘A meeting of minds’
Technische Excellentie at Kao Data London One

Kao Data ontwikkelt en exploiteert geavanceerde datacenters voor high-performance computing. Geïnspireerd door hyperscale en ontwikkeld voor de cloud, AI en enterprise, ondersteunen ze de Britse innovatiecorridor London Cambridge met geoptimaliseerde digitale infrastructuur van wereldklasse. In samenwerking met Legrand zorgt Kao Data ervoor dat een nieuwe Life-Sciences-klant blijft profiteren van een veilige, veerkrachtige en zeer beschikbare infrastructuuroplossing voor datacenters.

Lees verder

Howard Spooner

Customer Implementation
Manager

Mark Turin


There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

BASIC PACKAGE

  • PDF Book
  • Work Guide

PREMIUM PACKAGE

  • PDF Book
  • Work Guide
  • 9 Interviews
  • 5hs Consultation

MASTER PACKAGE

  • PDF Book
  • Work Guide
  • 15 Interviews
  • 10hs Consultation
  • Workshop Entrance
  • Design Materials